text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
4 Találat

Leírás

Anyag
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
A-C-alak: barnított Szárátmérő, köszörült
F-alak: barnított
További információk
A megadott szorítóerők és meghúzási nyomatékok a megadott befogási tartományon (H5) belül érvényesek.
Előnyök
Kompakt forma, szűk helyen is alkalmazható
Sokféle változatban és méretben
Accessory
Szorítóhorog felfogók K0017.
Szorítóhorog felfogók K0851.
Hengeres toldó K0018.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták