Termékleírás
A szorítóhorgok köztes alátéte közvetlenül a szorítóelemre szerelhető köztes támaszként.
A szorítóelemen rögzített köztes alátétnek köszönhetően a munkadarab különösen helytakarékosan alátámasztható a munkadarab kontúrjain belül.
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A köztes alátétet a használat előtt rögzítse a szállítási terjedelemben mellékelt M6 10,9-es hengeres fejű csavarokkal.
Szállítási terjedelem
1x alaptest
2x hengeres fejű csavar M6 10.9
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták