{"product":{"productId":"agid.35864","price":426.32,"name":"Szorítóanyák"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, nemesíthető acél, fedél, alumínium.
Kivitel
karbonitridált.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Ház, nemesíthető acél, fedél, alumínium.
Kivitel
karbonitridált.
További információk
A mechanikus szorítóanyák egyik lényeges jellemzője az integrált bolygómű, amely megsokszorozza a kézi meghúzási nyomatékot. A szorítóanya a szorítóhoz történő kézi beállítása után az „SW1“ kezelő hatszög jobbra forgatásával működésbe lép a bolygómű hajtó fogaskereke. A szorítóanya minden befogási helyzetben önzáró. A szorítóanya számos befogási feladatra használható a gépgyártásban, különösen a szerszámok befogására présekben és hidegsajtolókban.
A T-nyílásokhoz megfelelő csavart lásd a K0698 és K0699 oldalon.
A szorítóanyákat T-nyílású csavarok nélkül szállítjuk.
A T-nyílásokhoz megfelelő csavart lásd a K0698 és K0699 oldalon.
A szorítóanyákat T-nyílású csavarok nélkül szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszelő mechanizmus
2) Csavarok T-hornyokhoz M 24 méretig, min. szilárdsági osztály 10.9
2) Csavarok T-hornyokhoz M 24 méretig, min. szilárdsági osztály 10.9
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.