DIN EN 12844 cink présöntvény fogantyú.

Cink présöntvény szorító szögvas.

1.0715 acél vagy 1.4305 nemesacél szorítóékek.

Kivitel
Fekete, műanyag bevonatú fogantyú.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
További információk
A szorító szögvasak alkalmasak aluprofilok rögzítéséhez raszterfuratos asztalokon vagy Ø16 mm, Ø20 mm vagy Ø28 mm furatos lemezeken, például ütközőként. A szorítókar meglazításával mindkét szorítás kiold, így lehetőség van szabad forgatásra és eltolásra. A szorítócsapokat szorító szögvassal főként párban használják.
Előnyök
A felfogólemez vékony anyagvastagsága esetén is (fém ≥8 mm vagy ≥4 mm és fa ≥18 mm).
Felületkímélő befogás a furatban.
Szerszám nélkül kezelhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták