2 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
edzett (52 +2 HRC) és barnított.
További információk
A szorító karmok feszítőlécekhez való szorítópofákba történő beszerelésre szolgálnak. A beszereléshez elég egy menetes furatú horony. A szorító karmok éles élei a munkadarabba nyomódnak és megakadályozzák az oldalirányú és vízszintes mozgást.

– Az alakzáró befogás magas vágási értékeket eredményez.
– Alacsony, 1,5 mm-es befogási magasság (anyagköltségeket takarít meg).
– A karmok kontúrja enyhe leszorítást eredményez.

Tartozékként megfelelő ütközők érhetők el.
Rajzi hivatkozás
1) Munkadarab
2) Szorítópofák

Más ügyfelek ezt is megvásárolták