{"product":{"productId":"agid.27289","price":41.21,"name":"Szorító köröm, kör keresztmetszetű"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett (52 +2 HRC) és barnított.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett (52 +2 HRC) és barnított.
További információk
A szorító karmok feszítőlécekhez való szorítópofákba történő beszerelésre szolgálnak. A beszereléshez elég egy menetes furatú süllyesztés. A szorító karmok éles élei a munkadarabba nyomódnak és megakadályozzák az oldalirányú és vízszintes mozgást.
– Az alakzáró befogás magas vágási értékeket eredményez.
– Alacsony, 1,5 mm-es befogási magasság (anyagköltségeket takarít meg).
– A karmok kontúrja enyhe leszorítást eredményez.
A szorító karmokkal kibővítheti a gépi satu alkalmazási lehetőségeit. A szorító karmok használatával problémamentesen, gyorsan és biztonságosan foghatók be kör keresztmetszetű, kontúros és túlméretes munkadarabok.
– Az alakzáró befogás magas vágási értékeket eredményez.
– Alacsony, 1,5 mm-es befogási magasság (anyagköltségeket takarít meg).
– A karmok kontúrja enyhe leszorítást eredményez.
A szorító karmokkal kibővítheti a gépi satu alkalmazási lehetőségeit. A szorító karmok használatával problémamentesen, gyorsan és biztonságosan foghatók be kör keresztmetszetű, kontúros és túlméretes munkadarabok.
Rajzi hivatkozás
1) Munkadarab
2) Szorítópofák
2) Szorítópofák
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.