Acél.
Kivitel
Nemesített és barnított test.
Betétedzett és rezezett szorítódarab.
További információk
A szorítódarabos és ütközős szorító excentercsavarral helytakarékos és költséghatékony többszörös befogások létesíthetők.
A többszörös befogások esetén a test hátoldala ütközőként használható.
A felszerelés rendszerint egy horonyban (B +0,05 mm) történik. A szorító alátét fogási magassága a horony mélysége révén változtatható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták