Acél.
Kivitel
Betétedzésű (56 ±1 HRC) és kékre horganyzott.
8.8 szilárdsági osztály.
További információk
Stabil és kompakt spirális excentercsavarok, amelyek a leszorító hatás révén a legkülönbözőbb formájú munkadarabok befogását teszik lehetővé.
Felszerelés
Készítsen el egy vagy több menetes furatot a javasolt X, ill. Z távolságban a munkadarabtól. Csavarja a szorítócsavart a szükséges magasságba, majd állítsa a lapos oldalával a munkadarabhoz. Helyezze be a munkadarabot, majd húzza meg a szorítócsavart a belső kulcsnyílás révén. A befogás körülbelül 1/3 fordulattal valósítható meg. A menetes furat rendszeres kenést igényel.

A befogás során végzett forgó mozgást mindig az ütközők irányába kel végezni, hogy meg lehessen akadályozni a munkadarab elfordulását az ütközőktől.
Egyedi igényre
Spirális excentercsavarok balos menettel.
Rajzi hivatkozás
1) Vékony lemezek befogása
2) Kör keresztmetszetű elemek befogása
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták