2 Találat

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Az A méret a munkadarab és menetközép közötti távolságra (szorítócsavar) vonatkozik.

A munkadarabon karcolások keletkezésének csökkentése érdekében javasolt a B alak szorítólemezzel.

A rögzítőkar hatlapú formája révén 60° fokos lépésekben szerelhető be, így a felhasználás szerint beállítható.
Előnyök
- kompakt kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- szerszám nélküli beszorítás rögzítőkarral
Rajzi hivatkozás
(1) Szorítócsavar
(2) Hullámos rugós alátét
(3) Rögzítőkar
(4) Imbuszkulcs
(5) Excenteres szorító
(6) Szorítólemez
Accessory
Szorítólemez K2050.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták