Acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Szorító alátét, betétedzésű és rezezett.
További információk
A szorító excentercsavarok közvetlenül a gépasztalokon alkalmazhatók. A szorító hatással együtt lehúzó hatás is lép fel.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták