Alaptest, befogó szegmensek, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, edzett.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
További információk

Kompakt kivitelük révén a szorítóékek kiválóan alkalmasak vízszintes és függőleges irányú többszörös befogásokhoz. Az edzett és köszörült ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
A megfelelő szorítóékek választhatóan raszteres furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A hengeresfejű csavar (DIN 912) becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és egy rögzített ütközőnek nyomják a munkadarabokat.

A K0040.08 és K0040.0810 kivitelű szorítópofák nem bordázottak.

A kettős ékben elhelyezett hosszfurat révén a szorítóékek eltolhatók.

Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Rajzi hivatkozás
D) hengeres fejű csavar DIN 912

1) Ékes szorító
2) Munkadarab
3) Rögzített ütköző
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták