Alaptest, szerszámacél.
Befogó szegmensek, szerszámacél (30 HRC).
Kivitel
Alaptest, edzett.

Befogó szegmensek, barnított.
Ékfelületek, köszörült.
További információk

A szorítóékek a különlegessége a megmunkálási ráhagyásban rejlik (a K0041.08 kivitel esetén szorítópofánként 3 mm, a K0041.12 és K0041.16 kivitelek esetén szorítópofánként 5 mm).
Ez a ráhagyás lehetővé teszi, hogy a munkadarab geometriához igazodó formákat lehessen kialakítani (lásd ábra).

A K0041.08 és K0041.0810 kivitelű szorítópofák nem bordázottak.

Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Rajzi hivatkozás
D) hengeres fejű csavar DIN 912

1) Szorítóék
2) Munkadarab
3) Ellentartó
4) Alaplemez
5) Hidraulikus/pneumatikus henger
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták