Alaptest, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Kivitel
Alaptest, barnított
Szorítópofák, betétedzett.
További információk
A szorítópofák mindkét oldalon alkalmazhatók. A sima oldal megmunkált munkadarabokhoz, a bordázott felületű oldal nyers befogó felületekhez. A stabil szorítópofa gépasztalon történő rögzítéséhez két szorítócsavart lehet használni. A horonyszélességtől függően rögzítőcsavarként a K0698 és K0699 T-horony-csavarok alkalmasak. Ezeket külön kell megrendelni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van