Termékleírás
Az oldalszorítókkal a munkadarab oldalára fejthető ki a szorítóerő. Az oldalszorítók különösen olyan beszorítási helyzetekben alkalmasak, amikor a beszorítás fentről nem kivitelezhető vagy nem szükséges.
A nyomásmentesítés után a dugattyú és a nyomódarab a rugók segítségével visszaáll az alapállásba.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
További információk
A szorítóerő oldalról történő kifejtése során vízszintes és függőleges irányú erőösszetevő lép fel. Az erőösszetevők nagysága a mindenkori lökettől függ. A fellépő függőleges erőösszetevő a szorítóerő max. 25 %-át teszi ki. Ez az erő szorítja a munkadarabot a felfekvési felületre. A vízszintes erőösszetevő a lökettől függően a kezdeti erő min. 95 %-ára csökken.

Az oldalszorítóban lévő beszorító dugattyúnak integrált lökethatárolása van.

Meg kell akadályozni a vágó- és hűtőfolyadékok behatolását a hengerbe.

Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
- Menetes csatlakozó.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 500 bar.
Előnyök
- Kis szerelési magasság.
- Integrált lökethatárolás a beszorító dugattyúhoz
Szállítási terjedelem
1 db. O-gyűrűs 10x2 (az O-gyűrűs peremes csatlakozó működtetéséhez) tartalmaz.
Rajzi hivatkozás
1) Zárócsavar
2) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták