{"product":{"productId":"agid.32141","price":936,"name":"Oldalszorítók automatizálásra alkalmas"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
Ezek az oldalszorítók különösen alkalmasak automatizált beszorítási folyamatokhoz.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Működési mód
Működtetés ütőműves csavarbehajtóval és beállítható forgatónyomatékkal vagy szorítókulccsal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Szállítási terjedelem
K2159.0600: 2x felfogócsap Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x felfogócsap Ø 16 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x felfogócsap Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
Gripperek és betétek K0385.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.