4 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
A lenyomószorító egy olyan gyorsszorító elem, amellyel a munkadarabok a forgatható pofák révén a spirális excenteren keresztül egyidejűleg rányomhatók a rögzített ütközőkre és egy támaszra.
A lenyomószorító az ütközőcsavar és a központosító persely (lásd az ábrát) révén pozicionálható és befogható egy moduláris raszteres rendszeren.

A K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 és K0034.006035 kivitelek 2 kör keresztmetszetű keményfém betéttel rendelkeznek.
Clamping force
K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N

Más ügyfelek ezt is megvásárolták