3 Találat

Leírás

Anyag
Alaptest, nemesacél.
Rögzítőkar, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Befogófelület köszörült.
Rögzítőkar, B alak, barnított.
Rögzítőkar, C alak, horganyzott.
További információk
Húzza meg az állítócsavart, hogy megakadályozza az oldalszorító visszacsúszását a befogási folyamat közben. (A alak)

A hernyócsavar kioldásával a rögzítőkar 90° fokos vízszintes és függőleges lépésekben egyszerűen beállítható.

A C alakú rögzítőkarba integrált felületeknek köszönhetően a munkadarab állandó szorítóerővel fogható be.
Előnyök
- nagy szorítóerők
- köszörült felfogó felületek
- a leszorító erő megakadályozza a munkadarab felemelkedését
Rajzi hivatkozás
1) Állítócsavar
2) Hengerfejű csavar
3) Hernyócsavar
4) Pozíció kilazítva
5) Előfeszítés útja
6) Startpozíció beszorítás
7) Pozíció beszorítva

Más ügyfelek ezt is megvásárolták