Alaptest, acél.
Szorítópofák, betétedzésű acél.
Központosító persely vállal, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Rögzítőpofák betétedzettek.
További információk
Lapos kivitelük révén az oldalszorítók alacsony munkadarabok megmunkálásra alkalmasak. Az edzett pofák az ékhatás révén egyidejűleg szorítanak előre és lefelé.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták