Nemesacél.
Kivitel
Barnított alaptest.
Nemesített és barnított szorítópofa.
A szorítópofa befogó felülete köszörült.
További információk
Az állítható, süllyesztett mélyszorító a CL hordozólemezzel együtt használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták