Nemesacél.
Kivitel
Barnított alaptest.
Nemesített és barnított pofa.
A szorítópofa ütközőfelülete köszörült.
További információk
Az állítható ellentartó hordozólemezzel (CL) használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták