{"product":{"productId":"agid.27172","price":28.73,"name":"Szorítókar lengő szorítókhoz, hidraulikus, kompakt"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
Egyszeres szorítókar lengő szorítókhoz, kompakt K1862. A kompakt lengő szorítók tartalmazzák a rögzítőanyagokat.
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorítókar befogókra, továbbá az üzemi nyomástól függő hatékony szorítóerőre vonatkozó utasításokat mindegyik lengő szorítónál külön figyelembe kell venni.
A lengő szorítók szorítóerejének diagrammjai a szorítókarok méretezésénél irányadók.
A megadott üzemi nyomást nem szabad túllépni és (amennyiben szükséges) be kell állítani.
Gondoskodni kell a szorítókarok akadálytalan forgó mozgásáról. Csak a lengő szorító lengő löketének befejezése után történhet meg a munkadarab beszorítása.
A nyomódarabokat úgy kell meghatározni, hogy a munkadarabbal való érintkezés a lengő mozgás befejezése után történjen meg.
Ahhoz, hogy ne hasson forgatónyomaték a dugattyúrúdra, a szereléskor a szorítókart meg kell támasztani.
Ne nyúljon a lengéstartományba. Sérülésveszély áll fenn, mint pl. a kezek vagy más testrészek zúzódása.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
A lengő szorítók szorítóerejének diagrammjai a szorítókarok méretezésénél irányadók.
A megadott üzemi nyomást nem szabad túllépni és (amennyiben szükséges) be kell állítani.
Gondoskodni kell a szorítókarok akadálytalan forgó mozgásáról. Csak a lengő szorító lengő löketének befejezése után történhet meg a munkadarab beszorítása.
A nyomódarabokat úgy kell meghatározni, hogy a munkadarabbal való érintkezés a lengő mozgás befejezése után történjen meg.
Ahhoz, hogy ne hasson forgatónyomaték a dugattyúrúdra, a szereléskor a szorítókart meg kell támasztani.
Ne nyúljon a lengéstartományba. Sérülésveszély áll fenn, mint pl. a kezek vagy más testrészek zúzódása.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Felszerelés
A szorítókarok össze- vagy szétszerelésekor arra kell ügyelni, hogy ne terhelje forgatónyomaték a lengő szorító dugattyúrúdját. Ez úgy akadályozható meg, hogy a rögzítőcsavar meghúzásakor vagy kioldásakor a szorítókart megtámasztjuk.
1. Ha olyan lengő szorítóról van szó, amelybe túlterhelési biztosítót szereltek be, akkor az első lépésben ellenőrzést kell végezni úgy, hogy a dugattyút addig forgatjuk, amíg az érezhetően bekattan a túlterhelési biztosítóba. A lengő szorító 120°-os távolságban három rögzítési ponttal rendelkezik.
2. A szorítókar szerelése általában nyomásmentes állapotban történik. Miután a szorítókart felhelyezték a dugattyúrúdra, meg lehet húzni a csavart vagy az anyát. Viszont, ha a szorítókar pontos beszorítási helyzetére van szükség, akkor a lengő szorító dugattyúját nyomás alatt kell betolni. Ezután a szorítókar felszerelhető a kívánt pozícióban.
3. A szorítókar rögzítése után többször ellenőrizni kell a lengő szorító szorítási folyamata közben a helyes rögzítési pontot és rögzítő löketet.
4. A szorítókar cseréje után néhány beszorítási ciklus elteltével ellenőrizni kell a rögzítőcsavar forgatónyomatékát és szükség esetén meg kell húzni a rögzítőcsavart.
1. Ha olyan lengő szorítóról van szó, amelybe túlterhelési biztosítót szereltek be, akkor az első lépésben ellenőrzést kell végezni úgy, hogy a dugattyút addig forgatjuk, amíg az érezhetően bekattan a túlterhelési biztosítóba. A lengő szorító 120°-os távolságban három rögzítési ponttal rendelkezik.
2. A szorítókar szerelése általában nyomásmentes állapotban történik. Miután a szorítókart felhelyezték a dugattyúrúdra, meg lehet húzni a csavart vagy az anyát. Viszont, ha a szorítókar pontos beszorítási helyzetére van szükség, akkor a lengő szorító dugattyúját nyomás alatt kell betolni. Ezután a szorítókar felszerelhető a kívánt pozícióban.
3. A szorítókar rögzítése után többször ellenőrizni kell a lengő szorító szorítási folyamata közben a helyes rögzítési pontot és rögzítő löketet.
4. A szorítókar cseréje után néhány beszorítási ciklus elteltével ellenőrizni kell a rögzítőcsavar forgatónyomatékát és szükség esetén meg kell húzni a rögzítőcsavart.
Egyedi igényre
Más méretek és formák.
Accessory
- Támasztócsap K0307.
- Önbeálló támaszok K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Gripperek, hatszög alakú K0386.
- Önbeálló támaszok K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Gripperek, hatszög alakú K0386.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.