Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Kivitel
Alaptest, ezüst színűre eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk
A pneumatikus elforduló szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.

A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.

Az elforduló szorító teljes mozgása egy elforduló és egy szorító mozgásból áll. A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban elforduló mozgást végez lefelé. Ezt követi a lineáris szorító mozgás lefelé. A munkadarab beszorítása kizárólag a szorító mozgással történhet.

A mágneses dugattyú alkalmas az elektromos végállás-lekérdezésre.

A lengőszorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.

A szorítókar nem része a szállítási terjedelemnek.
Egyedi igényre
Közelítéskapcsoló.
Rajzi hivatkozás
1) Befogás
2) Kioldás
3) Forgó mozgás
4) Szorító mozgás
5) Kioldott
6) Befogott
7) Balra forgó
8) Jobbra forgó
Accessory
K1813 szorítókar elforduló szorítókhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták