2 Találat

Leírás

Termékleírás
A heavy típusú gyorsszorítók különösen alkalmasak rövid ideig tartó kézi beszorításokhoz.

A szorítókar az ütőműves csavarbehajtó forgási sebességének megfelelően 90° fokkal elfordul, így lehetővé teszi a gyors beszorítást. Ezt a mozgást a szorító emelés követi lineárisan lefelé.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Működési mód
Ütőműves csavarbehajtó gép beállítható forgatónyomatékkal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
- automatizálásra alkalmas,
- nagy szorítóerő,
- gyors beszorítás.
Rajzi hivatkozás
1) Billenési löket
2) Szorítólöket

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van