{"product":{"productId":"agid.27185","price":204.79,"name":"Forgókaros leszorítók, pneumatikus kettős hatású"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, alumínium.
Dugattyú , acél.
Dugattyú , acél.
Kivitel
Dugattyú, edzett.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A forgókaros leszorítók nagyon jól felhasználhatók szűk helyviszonyokkal rendelkező befogó szerkezeteknél. A forgókaros leszorítók kompakt kialakításának köszönhetően sokoldalúan alkalmazhatók olyan befogó szerkezetekben, ahol kevés hely áll rendelkezésre, így gyakran rugalmas megoldások hozhatók létre.
Anyag
Ház, alumínium.
Dugattyú , acél.
Dugattyú , acél.
Kivitel
Dugattyú, edzett.
További információk
A forgókaros leszorítókban a rögzítőkar kapcsolatban van a dugattyúrúddal. A forgókaros leszorítók légellátása fúrt csatornákon keresztül történik.
A rögzítőkar egyenes irányú lökettel mozog a munkarabra és így leszorítja. A munkadarab kioldásához a rögzítőkar visszamegy annyira, hogy a munkadarab ütközés nélkül felfelé kivehető. A forgókaros leszorító egyszeri lökete a kiválasztott rögzítőkar kivitelétől függ.
Rendszeresen ellenőrizze a szorítóelemek szennyezettségét és szükség esetén tisztítsa meg.
Ügyeljen arra, hogy a beszerelési helyzet következtében ne kerüljön forgács a forgókaros leszorító rögzítőkarjának forgástartományába.
A forgókaros leszorító peremfelületét a beszereléskor hozzá kell igazítani a munkadarab magasságához, valamint a szorítási helynek vízszintes pozícióban kell lennie.
A forgókaros leszorító helyes pozicionálásával a rövid rögzítőkar ellenére a munkadarab tűrései optimálisan kiegyenlíthetők.
A forgókaros leszorító nagy erők kifejtésére képes. Eközben ügyelni kell arra, hogy a munkadarabok és befogó szerkezetek méretezése megfeleljen ennek a terhelésnek.
A forgókaros leszorítókra egyedi rögzítőkarok szerelhetők. A forgókaros leszorító szorítóereje a rögzítőkar hosszától függ.
A forgókaros leszorító szállítási terjedelme nem tartalmazza a rögzítőkart.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
A rögzítőkar egyenes irányú lökettel mozog a munkarabra és így leszorítja. A munkadarab kioldásához a rögzítőkar visszamegy annyira, hogy a munkadarab ütközés nélkül felfelé kivehető. A forgókaros leszorító egyszeri lökete a kiválasztott rögzítőkar kivitelétől függ.
Rendszeresen ellenőrizze a szorítóelemek szennyezettségét és szükség esetén tisztítsa meg.
Ügyeljen arra, hogy a beszerelési helyzet következtében ne kerüljön forgács a forgókaros leszorító rögzítőkarjának forgástartományába.
A forgókaros leszorító peremfelületét a beszereléskor hozzá kell igazítani a munkadarab magasságához, valamint a szorítási helynek vízszintes pozícióban kell lennie.
A forgókaros leszorító helyes pozicionálásával a rövid rögzítőkar ellenére a munkadarab tűrései optimálisan kiegyenlíthetők.
A forgókaros leszorító nagy erők kifejtésére képes. Eközben ügyelni kell arra, hogy a munkadarabok és befogó szerkezetek méretezése megfeleljen ennek a terhelésnek.
A forgókaros leszorítókra egyedi rögzítőkarok szerelhetők. A forgókaros leszorító szorítóereje a rögzítőkar hosszától függ.
A forgókaros leszorító szállítási terjedelme nem tartalmazza a rögzítőkart.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 6 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- A beszorításnál nem lépnek fel nyíróerők.
- Kis szerelési méretek.
- Változatos rögzítőkar választék.
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
- Kis szerelési méretek.
- Változatos rögzítőkar választék.
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
Szállítási terjedelem
4 db. DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavart, 8.8 szilárdsági osztály, tartalmaz.
Egyedi igényre
Nagyobb dugattyúátmérők és löketek, valamint helyzetellenőrzés.
Rajzi hivatkozás
1) rögzítőkar hossza (lásd K1857)
2) löket (lásd K1857)
3) lásd tartozék
4) beszerelési kontúr
5) kerekített élek
6) kioldás
7) szorítás
2) löket (lásd K1857)
3) lásd tartozék
4) beszerelési kontúr
5) kerekített élek
6) kioldás
7) szorítás
Accessory
Rögzítőkar forgókaros leszorítókhoz K1857.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.