text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a sérüléseket vagy karcolásokat a munkadarabon.

A alak, standard.

B alak: lapított. A lapított feszítőgyűrű segítségével a munkadarab gyorsan levehető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták