Szorítócsavar, nemesíthető acél.
Szorítógyűrű, sárgaréz.
Kivitel
Szorítócsavar, barnított.
Szorítógyűrű, fémtiszta.
További információk
A szorítócsapok horonybetétekkal közvetlenül rögzíthetők a gépasztalon. A szűk magassági tűrésosztályok (js6) párhuzamos befogást biztosítanak az asztalhoz.
A befogási tartomány 8 – 40 mm. Emellett szorítócsavarok is elérhetők a 40 – 67 mm-es és a 65 – 87 mm-es befogási tartományokhoz.
A közbetéttárcsa megakadályozza a gépasztal sérülését, valamint az elmozdulást a meghúzás során. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták