{"product":{"productId":"agid.30711","price":26.06,"name":"Szorítótüskék kis furatokhoz, B alak"},"currency":"EUR"}
- Munkadarabok pozicionálása és befogása kis furatokban
- Egyszerű kezelés
- Különböző beszerelési változat
- A munkadarab felületének védelme felületi nyomás révén
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítótüske kis furatokban (A alak átmenő furatokhoz, B alak átmenő és zsákfuratokhoz) használható munkadarabok pozicionálásához és befogásához. A befogás kézzel történik felülről, imbuszkulccsal. A szorítótüskék önállóan a kívánt átmérőre köszörülhetők. A munkadarab befogó furatának H7 tűréssel kell rendelkeznie.
D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre „D” átmérő köszörülhető.
- Ø5 és Ø12,5 mm közötti furatokban használható
- kompakt kivitel, kis beszerelési hely
- egyszerű kezelés
- tetszőleges beszerelési helyzet
- különböző beszerelési változatok lehetségesek
- a munkadarab felületének megkímélése felületi nyomás révén
- egyedileg összehangolható az átmérővel
A forma: átmenő furatokhoz.
B alak: átmenő furatokhoz vagy zsákfuratokhoz.
D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre „D” átmérő köszörülhető.
- Ø5 és Ø12,5 mm közötti furatokban használható
- kompakt kivitel, kis beszerelési hely
- egyszerű kezelés
- tetszőleges beszerelési helyzet
- különböző beszerelési változatok lehetségesek
- a munkadarab felületének megkímélése felületi nyomás révén
- egyedileg összehangolható az átmérővel
A forma: átmenő furatokhoz.
B alak: átmenő furatokhoz vagy zsákfuratokhoz.
Felszerelés
Szükség esetén a D átmérő a befogni kívánt átmérőhöz igazítható. Ebben az esetben a szorítótüskét kb. 0,2 mm-rel (szorítási út) a nyugalmi átmérő fölé nyitni. Most a szorítótüskét a munkadarab belső átmérőjére köszörüljük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.