{"product":{"productId":"agid.1465","price":81.15,"name":"Szorító tüskék"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, szerkezeti acél, kúposfejű csavar, betétedzésű acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Kúposfejű csavar, betétedzésű.
Kúposfejű csavar, betétedzésű.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Ház, szerkezeti acél, kúposfejű csavar, betétedzésű acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Kúposfejű csavar, betétedzésű.
Kúposfejű csavar, betétedzésű.
További információk
A szorító tüske kiválóan alkalmas esztergált munkadarabok finiselésére. Az esztergálás vagy marás révén a D átmérő a befogandó munkadarab átmérőjéhez igazítható.
Alacsony kivitel – nincsenek zavaró szorító karmok.
A befogás hidraulikusan vagy imbuszkulccsal történik.
* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
Alacsony kivitel – nincsenek zavaró szorító karmok.
A befogás hidraulikusan vagy imbuszkulccsal történik.
* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
Felszerelés
Nyissa szét a szorító tüskét kb. 0,1 mm-rel (befogási út) a nyugalmi átmérőhöz képest. Esztergálja vagy marja a szorító tüskét a munkadarab belső átmérőjére.
Szükség szerint a perem egy furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Szükség szerint a perem egy furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Rajzi hivatkozás
1) Kúposfejű csavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.