2 Találat

Leírás

Anyag
Test, acél.
Perselyek, nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A központosító szorító lehetővé teszi a munkadarab központosítását és befogását a furatban. A központosító szorító nagy lökettel rendelkezik. A termékpaletta Ø12 mm-től Ø30 mm-ig terjedő befogási tartományt fed le. A központosítás pontosságának növelése érdekében a központosító szorító a központosító csappal (D2) rögzíthető egy furatban. A középpontosítás pontossága +/- 0,2 mm.
A belső menetes központosító szorítók alkalmasak az M6 raszteres rendszerhez (lásd alkalmazási példa).

Más ügyfelek ezt is megvásárolták