text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
2 Találat

Leírás

Anyag
Ház, szerkezeti acél.
Szorítócsavar, nemesíthető acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Szorítócsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített, edzett és PTFE bevonatú.
További információk
Az oldalsórögzítés révén a szorító tüske kiválóan alkalmas zsákfuratos esztergált és mart munkadarabok finiselésére. Az esztergálás vagy marás révén a D átmérő a befogandó munkadarab átmérőjéhez igazítható.

A befogás kézzel vagy imbuszkulccsal történik.

* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
Felszerelés
Nyissa szét a szorító tüskét kb. 0,1 mm-rel (befogási út) a nyugalmi átmérőhöz képest. A szorító tüske most már a szükséges átmérőre esztergálható, ill. marható. A megmunkáláshoz egy rögzítőgyűrű van mellékelve.
Szükség szerint a perem egy illesztett furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Az A alakhoz 6 rögzítőcsavar van mellékelve.
Rajzi hivatkozás
A alak:
megmunkáló központokhoz, fúró- és marógépekhez
B alak:
befogócsappal esztergagépekhez

Más ügyfelek ezt is megvásárolták