text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
2 Találat

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett (33-39 HRC) és barnított.
További információk
A központosító befogó a munkadarab befogását és furatban történő központosítását teszi lehetővé.
Az ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
A központosító befogók igény szerint hengeresfejű vagy süllyesztettfejű csavarral rendelhetők.
Központosító befogók leszorító hatással.
Rajzi hivatkozás
A alak: süllyesztettfejű csavarral
B alak: hengeresfejű csavarral

A H méret a magasságra vonatkozik ≥D esetén.
Az L méret a hosszúságra vonatkozik ≤D esetén.

1) O-gyűrű

Más ügyfelek ezt is megvásárolták