text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Központosító befogók, nemesacél.
Rugó, nemesacél.
Kivitel
Központosító befogók, edzett (47-53 HRC) és barnított.
Rugó, fémtiszta.
További információk
A központosító befogók lehetővé teszik a munkadarab központosítását és beszorítását a furatban.

A befogási folyamat során a szorítóerő pontszerű hatást gyakorol a furat falára.
Rajzi hivatkozás
Méret H1 a D min. magasságra vonatkozik

1) Hengeresfejű csavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták