{"product":{"productId":"agid.11991","price":63.58,"name":"Központosító befogók belső menettel"},"currency":"EUR"}
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Munkadarab központosítása és befogása a furatban
- Nagy löket
Leírás
Anyag
Test, acél.
Perselyek, nemesíthető acél.
Perselyek, nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A központosító befogók lehetővé teszi a munkadarab központosítását és befogását a furatban. A központosító befogó nagy lökettel rendelkezik. A termékpaletta Ø12 mm-től Ø30 mm-ig terjedő befogási tartományt fed le. A központosítás pontosságának növelése érdekében a központosító befogó a központosító csappal (D2) rögzíthető a furatban. A középpontosítás pontossága +/- 0,2 mm.
A belső menetes központosító befogók alkalmasak az M6 raszteres rendszerhez (lásd alkalmazási példa).
A belső menetes központosító befogók alkalmasak az M6 raszteres rendszerhez (lásd alkalmazási példa).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.