3 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Ház, termoplaszt.
Gömb gomb, PF 31 duroplaszt.
Tartozékok, acél.
Kivitel
barnított.
Ház, fekete.
Gömb gomb, vörös.
Tartozékok, barnított.
További információk
A fogásvételi út 10 mm. A 2 mm-es rövid befogási út alatt minden helyzetben önzárás lép fel. Ezért az akár 1,5 mm-es tűréssel rendelkező munkadarabok befogása is biztonságosan elvégezhető. Az ”actima” szorítóelem minden vízszintes és függőleges helyzetben beszerelhető.
A szabványos tartozékok további alkalmazásokat tesznek lehetővé. Ezek speciális tartozék formájában érhetők el. A bütykös rendszer minden fokozottan igénybevett komponense betétedzésű (nyomópersely és tartozékok csak speciális kérésre).
A megengedett legnagyobb szorítóerő 4905 N.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták