Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
A pneumatikus húzószorítók feszítőcsapjai a menet segítségével csatlakoztathatók a munkadarabhoz. Ezáltal a munkadarab a húzószorítóval egy pneumatikus szelepen keresztül gyorsan összekapcsolható és kioldható.
Így a rendszer nullpontos befogórendszerként is használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták