Csap, nemesíthető acél.
Recézett gomb, nemesíthető acél.
Kivitel
Csap, nemesített és barnított.
Recézett gomb, nemesített és barnított.
További információk
A szorítócsapok hosszúságát az ügyfélnek a munkadarabhoz kell igazítania.
A C méret határozza meg a szorítócsap hosszúságát nem megmunkált állapotban.
A C méretet a felhasználónak kell a munkadarab vastagságához igazítania.
A csatlakozásnál a menet J méretet a szorítócsaphoz kell vágni
A szorítócsap hosszúságának beállításához vegye figyelembe a szerelési rajzot.
A szorítócsapok megfelelő összhosszra történő megmunkálása után a recézett fejű gombot mindkét hernyócsavarral a szorítócsapon rögzítik és ellenanyával biztosítják.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták