Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Munkadarab felfogó, nemesített (HRC 39-45) és köszörült.
Szorítócsavar, edzett és barnított.
További információk
1. Először helyezze a munkadarabot a munkadarab felfogóra, ill. a húzószorító szorítócsavarjára, ily módon a belső rugó összenyomódik és a szorítócsavar behúzódik az alaptestbe.

2. Pozicionálja a munkadarab menetes furatát a szorítócsavar felett.
A szorítócsavar csúcsa az enyhe rugónyomás hatására benyomódik a menetes furatba.

3. A hajtóelem működtetésével a szorítócsavar becsavarodik a munkadarab menetes furatában és rögzítődik.

Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték vagy a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerők
Gyors beszorítás
Integrált szorítócsavarok
Szállítási terjedelem
2x felfogócsap Ø 8 (h7) x 40.
1x védődugó.
Accessory
K2212 Hosszabbító egység.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták