Termékleírás
A kettős hatású becsavarozható hengerekkel ütemhez kötött, lineáris löketek valósíthatók meg. A kettős hatású becsavarozható hengerek mindkét löketirányban motoros meghajtásúak. A kettős hatású becsavarozható hengerek nyomó- és húzóhengerként is felhasználhatók. Ezek a becsavarozható hengerek gyakran készüléklemezeken, valamint fröccsöntött műanyag szerszámok lemezein kerülnek felhasználásra.
Az integrált fémlehúzó megakadályozza a dugattyúrúd sérülését, mivel a forgácsok nem tudnak behatolni a becsavarozható hengerekbe. A tömítés biztosítja a termékek hosszú élettartamát.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
További információk
A becsavarozható hengerek kompakt kivitele miatt a belső részben nincs ütköző a dugattyú visszatérő löketéhez. Ügyelni kell a becsavarozható henger beszerelési mélységének betartásárat, mivel a szerelőfurat vége szolgál a visszatérő löket ütközőjeként.

Továbbá ügyelni kell arra, hogy a becsavarozható hengerek fúrt csatornáinak készítésekor ne maradjanak forgácsok a furatokban. Ezek károsíthatják a becsavarozható henger tömítéseit, ami a terméken szivárgások keletkezéséhez vezethet.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.

A nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.

Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 500 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Egyedi igényre
Nagyobb dugattyúátmérők és löketek.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr
2) Henger betolása
3) Alternatív olajbevezetés, henger kitolása
4) Élek lekerekítve, maximum R0,5
Accessory
- Támasztócsap K0307.
- Önbeálló támaszok K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Gripperek, hatszög alakú K0386.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták