2 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Gömb gomb, PF 31 duroplaszt.
Kivitel
Ház, ezüstszürke, kalapácslakkozott.
Minden egyéb komponens, valamint tartozék, barnított.
Gömbfogantyú, piros.
További információk
A fogásvételi út 12 mm. A 1,5 mm-es rövid befogási út alatt minden helyzetben önzárás lép fel. Ezért az akár 1 mm-es tűréssel rendelkező munkadarabok befogása is biztonságosan elvégezhető. Az ”arness” szorítóelem minden vízszintes és függőleges helyzetben beszerelhető.
Ahhoz, hogy a különböző adottságokhoz egyéni megoldásokat lehessen találni, számos szabványos tartozék lett kifejlesztve. Ezek speciális tartozék formájában érhetők el. A bütykös rendszer, valamint a nyomótag minden fokozottan igénybevett komponense betétedzésű.
A megengedett legnagyobb szorítóerő 4905 N.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták