Szerszámacél bütyök.
Nemesíthető acél szár és markolat.
PF31 duroplaszt gömbmarkolat.
Kivitel
Edzett és barnított bütyök és szár.
Barnított markolat.
Fekete gömbmarkolat.
További információk
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
Accessory
K0915 szabványos fogantyúk.
Becsavarható fogantyúk K0916 nyomatékhatárolóval.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták