{"product":{"productId":"agid.27162","price":57.46,"name":"Becsavarozható hengerek hidraulikus, egyszeres hatású, rugóvisszatérítéssel, A alak"},"currency":"EUR"}
- Integrált fém lehúzó
- Kettős lehúzó
- Nagy terhelhetőség
Leírás
Termékleírás
Az egyszeres hatású, rugóvisszatérítéssel ellátott becsavarozható hengerek kompakt kivitelükkel válnak ki, ezért gyakran beszorító hengerként kerülnek felhasználásra. Egymáshoz különösen kis távolságban pozicionálhatók. A becsavarozható hengerek a belső lökethatárolásnak köszönhetően ellentámasztó felület nélkül is működtethetők. Az alapfelszerelésben beépített kettős lehúzók megakadályozzák a dinamikus szivárgást és ezzel megnövelik a becsavarozható hengerek élettartamát. A dugattyú visszatérő lökete az alaphelyzetbe integrált rugóval történik.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
A becsavarozható hengerek mind beszorított, mind kioldott állapotban maximálisan terhelhetők.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.
A becsavarozható hengert tömítőgyűrű tömíti a becsavarozó furat aljzata irányába.
A Plunger-kivitel végett nincs szükség a dugattyúrúd terének szellőztetésére.
A becsavarozható hengereket maró, vágó és hűtő közegektől védeni kell.
A B alakú nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.
A becsavarozható hengert tömítőgyűrű tömíti a becsavarozó furat aljzata irányába.
A Plunger-kivitel végett nincs szükség a dugattyúrúd terének szellőztetésére.
A becsavarozható hengereket maró, vágó és hűtő közegektől védeni kell.
A B alakú nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 400 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Kis szerelési méretek.
- Alkalmazható ellentámasztó felület nélkül.
- Terhelés betolt helyzetben lehetséges.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
- Kis szerelési méretek.
- Alkalmazható ellentámasztó felület nélkül.
- Terhelés betolt helyzetben lehetséges.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.