{"product":{"productId":"agid.22209","price":29.46,"name":"Acél vagy nemesacél szorítócsapok adapterlemezzel, B alak"},"currency":"EUR"}
- kompatibilis a Kipp gyorsszorítóval
Leírás
Anyag
Acél adapterlemez.
1.0715 acél vagy 1.4305 nemesacél szorítóékek.
Kivitel
Horganyzott adapterlemez.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
További információk
Az adapterlemezek lehetővé teszik, hogy a Kipp gyorsszorítók (furatkép 4) kompatibilisek a raszterfuratos lemezekkel vagy Ø16 mm, Ø20 mm vagy Ø28 mm furatos lemezekkel.
A hengeresfejű csavar elforgatásával a szorítócsap részei befogásra kerülnek a furatban.
A hengeresfejű csavar elforgatásával a szorítócsap részei befogásra kerülnek a furatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.