{"product":{"productId":"agid.27288","price":6.36,"name":"Körmöskulcs orral, DIN 1810A bővített"},"currency":"EUR"}
Anyag
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A DIN 1804 szerinti hornyos anyákhoz, DIN 981 szerinti csapágyanyákhoz és magasságállító elemekhez (K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695/ K2403 / K2404 ) (a magasságállító elemek szereléséhez két körmöskulcs szükségeltetik). Lekerekített élekkel a jobb kezelés érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.