Kétcsapos körmöskulcs, csap acél.
Kivitel
Kétcsapos körmöskulcs, horganyzott.
Csap, barnított.
További információk
Beszerelő szerszám az olajfigyelő ablak becsavarozásához, sárgaréz, kör keresztmetszetű K2180.
D3 az olajfigyelő ablak, sárgaréz, kör keresztmetszetű, D3 méretére vonatkozik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták