Huzal nemesacél 1.4401.

Huzalköpeny acél.

Véghüvely, állítócsavar és csavaros szorító, sárgaréz.

Hatlapú anya nemesacél A2.

Kivitel
Huzal és hatlapú anya, fémtiszta.
Huzalköpeny műanyag bevonatú, fekete.
Véghüvely kékre passzivált.
Állítócsavar és csavaros szorító horganyzott.
További információk
A Bowden-huzalokat a húzóerő továbbítására szolgálnak, és a kioldóval együtt távműködtetésként használják.
A Bowden-huzalok különböző hosszúságú változatai állnak rendelkezésre. Az adott alkalmazásban a tökéletes illesztési pontosság biztosítására a Bowden-huzalt a szerelés során ennek megfelelően meg lehet rövidíteni.

A Bowden-huzalok telepítésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A kötél szabad végének hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés tényezői miatt. Ezért az ellencsapágy (huzalköpeny) hosszát a bowden-huzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a Bowden-huzal-rendszer előfeszítése.
Fektetéskor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a minimális hajlítási sugár, ebben az esetben R = 65 mm, ne lépje túl az alsó határértéket. A túl szoros sugár fokozott kopáshoz és megnövekedett súrlódáshoz vezethet.
A szerelés során ugyancsak kerülni kell a minimális hajlítási szög rövid idejű alsó határeltérését is, mivel ez károsíthatja a huzalköpenyt. A hüvelyt emellett csak nyomóerők elnyelésére tervezték: Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.

A Bowden-huzal egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz K1502.
Szállítási terjedelem
Huzal végdarabbal K2023
Huzalköpeny béléscsővel K2024.
Véghüvely K2025
Állítócsavar K2026.
Csavaros szorító hernyócsavarral K2027.
Hatlapú anya K0700.106.
Rajzi hivatkozás
1) Huzal
2) Huzalköpeny
3) Véghüvely
4) Állítócsavar
5) Csavaros szorító
6) Hatlapú anya
Accessory
Rögzítőcsap és működtető elem K1502.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták