Tartókötél, nemesacél.
Szorító, alumínium.
Kivitel
Tartókötél műanyag köpennyel.
További információk
A tartókötéllel és a kulcskarikával K0367 golyósretesz-csapok K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791, valamint rögzítő csapok K0365 biztosíthatók elveszítés ellen. A tartókötél rögzítésére egy M5 csavar szolgál.
Alkalmazási hőmérséklet: +80 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták