Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A karabinerhorog megfelel a DIN 5299 szabványnak, acélból készül C alak kivitelben, alapvető alkatrész a gépgyártásban és kielégíti a legszigorúbb követelményeket. A DIN-szabvány szerint készül, megbízható összekötő elem, a gép- és berendezésgyártás különböző területein használható. Az acél szerkezet nagy szilárdságot és hosszú élettartamot kölcsönöz, a speciális C alak pedig egyszerű kezelhetőséget tesz lehetővé. A karabinerhorog sokoldalúan használható, teherbírása kielégíti az igényes környezeti követelményeket is.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták