Poliamid, üvegszál erősítésű
laposfejű csavarok DIN 921, acél.
Tartólemez, acél.
Kivitel
fekete.
Laposfejű csavar és tartólemez, horganyzott.
További információk
Mágneszár billenő- és tolóajtókhoz. A hosszanti furatok rugalmas pozicionálást tesznek lehetővé aluprofilokon és lapos elemeken.
Rajzi hivatkozás
1) Laposfejű csavarok
2) Tartólemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták