{"product":{"productId":"agid.20630","price":17.14,"name":"Excentrikus rögzítő stift központosító furattal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Használjon H7 felfogófuratot. A hernyócsavar elforgatása révén felületnyomás keletkezik. Egy állítható idomos csapos kulccsal az excenter radiálisan beállítható a kívánt pozícióba, majd a hernyócsavarral rögzíthető.
Kullanım
Az excenteres felfogó perselyek pl. ütközőként vagy tűréskiegyenlítőként használhatók.
1) Központosító furat DIN 332-1 A-alak
2) Alapforma központozóval
3) Optikai tájolóként skálabeosztással
4) Átmenő furat
5) Menetes furat
1) Központosító furat DIN 332-1 A-alak
2) Alapforma központozóval
3) Optikai tájolóként skálabeosztással
4) Átmenő furat
5) Menetes furat
Előnyök
- egyszerű kezelés
- befogás hernyócsavarral
- kis beszerelési hely
- tetszőleges beszerelési helyzet
- egyedi alkalmazás
- sokoldalú felhasználás
- befogás hernyócsavarral
- kis beszerelési hely
- tetszőleges beszerelési helyzet
- egyedi alkalmazás
- sokoldalú felhasználás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.