2 Találat

Leírás

Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Rajzi hivatkozás
A alak: fogantyú, bevonat nélkül, anya nélkül
C alak: fogantyú, porszórt, anya nélkül
B alak: fogantyú, bevonat nélkül, anyával
D alak: fogantyú, porszórt, anyával

1) Bal oldali ütköző
2) Jobb oldali ütköző

Druge stranke so kupile tudi